10328583
078133069999
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 7,1467 € |
| 50 + | 4,6275 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kotelon halkaisija | 0.591 in |
|---|---|
| Kotelon halkaisija | 15.0 mm |
| Maksimi käyttölämpötila | 90 °C |
| Maksimi käyttölämpötila | 194 °F |
| Kokonaiskorkeus | 0.303 in |
| Kokonaiskorkeus | 7.7 mm |
| Kokonaispituus | 0.945 in |
| Kokonaispituus | 24.0 mm |
| Pyörän ulkohalkaisija | 0.409 in |
| Pyörän ulkohalkaisija | 10.4 mm |
| Koko materiaali | Polyoksimeteeni;Polyamidi 6.6;Polykarbonaatti;Silikoniöljy |
| Väri | Musta |
| Hammaspyörätyyppi | Vakiohammaspyörä |
| Momentti | 0.95 N |
| Momentti | 0.95 N |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa