Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 49 | 7,1467 € |
50 + | 4,6275 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Body Length | 16.0 mm |
---|---|
Body Length | 0.63 in |
Distance Between Fixing Holes | 19.7 mm |
Distance Between Fixing Holes | 0.776 in |
Housing Diameter | 15.0 mm |
Housing Diameter | 0.591 in |
Maximum Operating Temperature | 90 °C |
Maximum Operating Temperature | 194 °F |
Overall Height | 12.0 mm |
Overall Height | 0.472 in |
Overall Length | 21.5 mm |
Overall Length | 0.846 in |
Wheel Outside Diameter | 10.4 mm |
Wheel Outside Diameter | 0.409 in |
Full Material | Polyoxymethylene;Polyamide 6.6;Polycarbonate;Silicone Oil |
Colour | Black |
Gear Type | Standard Spur Gear |
Torque | 1.2 N |
Torque | 1.2 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa