Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lieriömäisiä teräsmuttereita käytetään yleisesti lyijyruuvien tai kuularuuvien kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Niitä käytetään alhaisissa kiertonopeuksissa, manuaalisessa ohjauksessa ja kiinnitystoiminnoissa. Ne eivät sovi moottorikäyttöisiin liikkeisiin. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta.
Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä teräsmuttereita.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1339
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | d1 tol 7H | Kosketuspinta | Nousu | d2 tol. h10 | Kierteen suunta | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1048 € - 28,1368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR30 x 12
|
30.0
|
1335.0
|
12.0
|
60.0
|
Oikeakätinen
|
||
| 6,396 € - 8,5342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR12 x 6
|
12.0
|
210.0
|
6.0
|
26.0
|
Oikeakätinen
|
||
| 9,84 € - 13,1195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR16 x 8
|
16.0
|
365.0
|
8.0
|
36.0
|
Oikeakätinen
|
||
| 11,1315 € - 14,8405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Vasenkätinen
|
||
| 4,469 € - 5,9527 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Oikeakätinen
|
||
| 51,537 € - 63,8293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Oikeakätinen
|
||
| 16,482 € - 21,9719 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Vasenkätinen
|
||
| 46,0328 € - 61,3775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Vasenkätinen
|
||
| 207,0295 € - 243,5651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Vasenkätinen
|
||
| 144,2585 € - 168,7263 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Oikeakätinen
|
||
| 194,463 € - 227,4516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
Oikeakätinen
|
||
| 20,541 € - 27,3942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Oikeakätinen
|
||
| 45,141 € - 55,9081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Oikeakätinen
|
||
| 62,525 € - 73,554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Vasenkätinen
|
||
| 26,5885 € - 35,4568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Vasenkätinen
|
||
| 6,9495 € - 9,265 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Vasenkätinen
|
||
| 18,3475 € - 24,4591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Vasenkätinen
|
||
| 13,4685 € - 17,9524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Oikeakätinen
|
||
| 18,7985 € - 25,0602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Oikeakätinen
|
||
| 12,4025 € - 16,5379 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Oikeakätinen