Lieriömäisiä pronssimuttereita käytetään lyijyruuviemme kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin käyttökohteisiin matalalla tai keskitasoisella kierrolla. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta. Valmistettu pronssista, jolla on terästä parempi korroosionkestävyys, mutta jolla on heikompi lämpökestävyys ja vankkuus.
Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä pronssimuttereita.
Materiaali: Pronssi Sarjanumero: SRL1330
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Kierrekoko | d1 tol 7H | Kosketuspinta | Kierteen suunta | d2 tol. h10 | Nousu | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,57 € - 15,43 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Vasenkätinen
|
22.0
|
2.0
|
||
24,24 € - 32,32 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Oikeakätinen
|
40.0
|
4.0
|
||
15,17 € - 20,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Oikeakätinen
|
30.0
|
3.0
|
||
48,03 € - 60,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Vasenkätinen
|
45.0
|
5.0
|
||
33,11 € - 44,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Oikeakätinen
|
45.0
|
4.0
|
||
48,03 € - 60,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Oikeakätinen
|
45.0
|
10.0
|
||
58,99 € - 73,74 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Oikeakätinen
|
50.0
|
5.0
|
||
20,37 € - 27,16 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.0
|
TR16 x 3
|
16.0
|
490.0
|
Vasenkätinen
|
36.0
|
4.0
|
||
49,92 € - 62,40 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Vasenkätinen
|
50.0
|
5.0
|
||
105,92 € - 124,61 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
64.0
|
TR32 x 12
|
32.0
|
1910.0
|
Oikeakätinen
|
60.0
|
12.0
|
||
27,17 € - 36,22 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Vasenkätinen
|
40.0
|
4.0
|
||
39,90 € - 49,88 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Oikeakätinen
|
45.0
|
5.0
|
||
20,00 € - 26,66 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Vasenkätinen
|
30.0
|
3.0
|
||
9,08 € - 12,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Oikeakätinen
|
22.0
|
2.0
|
||
129,1524 € - 161,4405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Vasenkätinen
|
75.0
|
6.0
|
||
152,72 € - 179,67 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Oikeakätinen
|
75.0
|
6.0
|
||
66,38 € - 82,97 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Vasenkätinen
|
50.0
|
5.0
|
||
95,00 € - 111,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
2400.0
|
Vasenkätinen
|
60.0
|
5.0
|
||
349,49 € - 388,32 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Oikeakätinen
|
100.0
|
9.0
|
||
10,61 € - 14,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
200.0
|
Oikeakätinen
|
22.0
|
4.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa