Valikko Haku

Levyn reunasuojat

Varastossa

Levyreunasisäkkeet tarjoavat vahvat kierteet metallilevyihin, jotka ovat liian ohuita porattavaksi. Ne kiinnitetään ohuen levyn reunaan vaihtoehtona itsetarttuville sisäkkeille.

Asennus:
1. Aseta sisäkkeen lovi paneelin aukon reunaan.
2. Kierrä sisäkkeen jousijalkaa paneelia kohden. Tämä puristaa jousijalkaa, jolloin se pääsee paneelin loven läpi.
3. Jalka napsahtaa takaisin tavalliseen asentoonsa kiinnittäen sisäkkeen paneeliin.
Huomaa: Sisäkierteen asennukseen tarvitaan ruuviavainta.

Sisäke voidaan irrottaa asentamisen jälkeen yksinkertaisesti puristamalla jousijalat yhteen ja kiertämällä.

  • Materiaali: polyamidi 6/6
  • Väri: musta
  • UL94 V2 -liekkiluokitus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,2464 € - 0,2818 € 5621 Varastossa
M5
8.6 mm
2.41 mm
0,1657 € - 0,1897 € 2263 Varastossa
M4
7.6 mm
2.3 mm
0,1657 € - 0,1897 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6-32
7.6 mm
2.41 mm
0,2464 € - 0,2818 € 4865 Varastossa
M6
8.6 mm
2.41 mm
0,2464 € - 0,2818 € 20089 Varastossa
M3
7.6 mm
2.3 mm
Kierrehokki levyn reunaan M5 1.27 mm 2.41 mm Nailon 6/6 Musta

10320716

Hinta-alue
0,2818 € - 0,2464 €

Varastotasot
5621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Avainväli
    8.6 mm
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Tulpan pituus
    7.6 mm
Kierrehokki levyn reunaan M4 1.27 mm 2.3 mm Nailon 6/6 Musta

10320693

Hinta-alue
0,1897 € - 0,1657 €

Varastotasot
2263 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Avainväli
    7.6 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Tulpan pituus
    7.6 mm
Kierrehokki levyn reunaan #6-32 1.27 mm 2.41 mm Nailon 6/6 Musta

10320686

Hinta-alue
0,1897 € - 0,1657 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Avainväli
    7.6 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Tulpan pituus
    7.6 mm
Kierrehokki levyn reunaan M6 1.27 mm 2.41 mm Nailon 6/6 Musta

10320723

Hinta-alue
0,2818 € - 0,2464 €

Varastotasot
4865 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Avainväli
    8.6 mm
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Tulpan pituus
    7.6 mm
Kierrehokki levyn reunaan M3 1.27 mm 2.3 mm Nailon 6/6 Musta

10320709

Hinta-alue
0,2818 € - 0,2464 €

Varastotasot
20089 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Avainväli
    7.6 mm
  • Sisähalkaisija
    5.3 mm
  • Tulpan pituus
    7.6 mm