Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
0,2189 € - 0,2567 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
2.1 mm
Hiiliteräs
18.3 mm
0,703 € - 0,7998 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
2.8 mm
Kromivanadiini
14.2 mm
0,7241 € - 0,8237 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.9 mm
Kromivanadiini
20.4 mm
10443675 0,6413 € - 0,7307 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
3.4 mm
Kromivanadiini
25.4 mm
1,1858 € - 1,427 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
4.7 mm
Kromivanadiini
25.5 mm
0,529 € - 0,602 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
2.5 mm
Kromivanadiini
16.3 mm
0,5697 € - 0,6684 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
2.5 mm
Kromivanadiini
12.2 mm
0,0655 € - 0,0768 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
12.2 mm
  • / 7
Levyjousi DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Hinta-alue
0,2567 € - 0,2189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Varren korkeus
    2.1 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    707.00 N
Levyjousi SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Hinta-alue
0,7998 € - 0,703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    2.8 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2163.00 N
Levyjousi SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Hinta-alue
0,8237 € - 0,7241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.9 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    6728.00 N
Levyjousi SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Hinta-alue
0,7307 € - 0,6413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.4 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    4046.00 N
Levyjousi SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Hinta-alue
1,427 € - 1,1858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Varren korkeus
    4.7 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    9998.00 N
Levyjousi SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Hinta-alue
0,602 € - 0,529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Varren korkeus
    2.5 mm
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    3315.00 N
Jousialuslevy 12.2 mm 34.0 mm Kromivanadiini

10629352

Hinta-alue
0,6684 € - 0,5697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Varren korkeus
    2.5 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2312.00 N
Jousialuslevy 12.2 mm 25.0 mm Hiiliteräs

10629376

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    511.00 N