Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
0,0454 € - 0,0567 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,044 € - 0,0551 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,0639 € - 0,075 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0639 € - 0,075 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,0534 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.4 mm
Hiiliteräs
11.2 mm
0,0627 € - 0,0735 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0747 € - 0,0877 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.7 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,0491 € - 0,0577 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0491 € - 0,0616 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0491 € - 0,0616 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0479 € - 0,0562 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
9.2 mm
10443064 0,0534 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.4 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0466 € - 0,0561 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,0466 € - 0,0547 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0538 € - 0,0635 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0521 € - 0,0611 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0479 € - 0,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0534 € - 0,0642 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.3 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0601 € - 0,0751 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.4 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0521 € - 0,0627 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.3 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
  • / 7
Levyjousi DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Hinta-alue
0,0567 € - 0,0454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    573.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Hinta-alue
0,0551 € - 0,044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    149.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Hinta-alue
0,075 € - 0,0639 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1100.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Hinta-alue
0,075 € - 0,0639 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1211.00 N
Levyjousi DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.4 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    363.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Hinta-alue
0,0735 € - 0,0627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    611.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Hinta-alue
0,0877 € - 0,0747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.7 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1118.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Hinta-alue
0,0577 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    542.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Hinta-alue
0,0616 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    209.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Hinta-alue
0,0616 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    226.00 N
Levyjousi DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    182.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.4 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    483.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    237.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Hinta-alue
0,0547 € - 0,0466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    360.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    835.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    702.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Hinta-alue
0,06 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    119.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.3 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    617.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Hinta-alue
0,0751 € - 0,0601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.4 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1004.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443057

Hinta-alue
0,0627 € - 0,0521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.3 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    351.00 N