Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituskorkeus | Varren korkeus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1044 € - 0,1306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,0658 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,052 € - 0,061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,0641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0615 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0626 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2421 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,052 € - 0,061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,052 € - 0,061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,0722 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Hiiliteräs
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0528 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa