Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituskorkeus | Varren korkeus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1018 € - 0,1274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0567 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,0577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,06 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0635 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0479 € - 0,0562 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0551 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,6256 € - 0,7105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Kromivanadiini
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,4627 € - 0,557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,5846 € - 0,6859 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,0336 € - 1,1758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kromivanadiini
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,084 € - 0,0954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1998 € - 0,2344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1998 € - 0,2344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,4627 € - 0,5426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Kromivanadiini
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,5334 € - 1,7261 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5449 € - 0,6188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,7064 € - 0,8296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Kromivanadiini
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3395 € - 0,386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Kromivanadiini
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa