Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituskorkeus | Varren korkeus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0595 € - 1,2052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kromivanadiini
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,543 € - 0,6546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,7241 € - 0,8729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,3106 € - 1,5745 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kromivanadiini
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,4041 € - 0,4602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 2,1891 € - 2,3856 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Kromivanadiini
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,4181 € - 0,4849 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,1044 € - 0,1306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0439 € - 0,0528 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0544 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,052 € - 0,061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,0672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0565 € | 9193 Varastossa |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0626 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,052 € - 0,061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.283 in
7.2 mm