Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
1,1717 € - 1,4674 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
3.3 mm
Kromivanadiini
18.3 mm
0,6413 € - 0,7524 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
3.5 mm
Kromivanadiini
20.4 mm
2,0628 € - 2,2453 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.3 mm
Kromivanadiini
20.5 mm
1,0735 € - 1,2194 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.3 mm
Kromivanadiini
30.5 mm
0,5992 € - 0,7031 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
Kromivanadiini
22.4 mm
0,8363 € - 1,0463 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
4.4 mm
Kromivanadiini
18.3 mm
0,7241 € - 0,8845 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
3.9 mm
Kromivanadiini
22.4 mm
0,8363 € - 0,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
4.1 mm
Kromivanadiini
25.4 mm
1,9085 € - 2,2302 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
4.1 mm
Kromivanadiini
20.5 mm
0,3901 € - 0,4434 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
2.8 mm
Kromivanadiini
16.3 mm
0,3634 € - 0,4253 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
2.7 mm
Kromivanadiini
20.4 mm
0,4743 € - 0,5562 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
2.9 mm
Kromivanadiini
22.4 mm
1,5717 € - 1,7693 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
3.5 mm
Kromivanadiini
18.3 mm
0,5865 € - 0,6651 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
2.6 mm
Kromivanadiini
14.3 mm
0,5023 € - 0,5711 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
2.3 mm
Kromivanadiini
18.3 mm
0,4181 € - 0,4929 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.3 mm
3.1 mm
Kromivanadiini
14.2 mm
0,0478 € - 0,0561 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0491 € - 0,0576 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,6834 € - 0,8211 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
3.5 mm
Kromivanadiini
28.5 mm
0,0451 € - 0,0565 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
  • / 7
Levyjousi SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Hinta-alue
1,4674 € - 1,1717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.3 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2212.00 N
Levyjousi SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Hinta-alue
0,7524 € - 0,6413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.5 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    3983.00 N
Levyjousi SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Varren korkeus
    4.3 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    6200.00 N
Levyjousi SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443774

Hinta-alue
1,2194 € - 1,0735 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Varren korkeus
    4.3 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    7087.00 N
Levyjousi SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Hinta-alue
0,7031 € - 0,5992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Varren korkeus
    3.5 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    6562.00 N
Levyjousi SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Hinta-alue
1,0463 € - 0,8363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    4.4 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    11617.00 N
Levyjousi SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443651

Hinta-alue
0,8845 € - 0,7241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.9 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    7230.00 N
Levyjousi SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Hinta-alue
0,95 € - 0,8363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    4.1 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    10175.00 N
Levyjousi SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Hinta-alue
2,2302 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Varren korkeus
    4.1 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    4016.00 N
Levyjousi SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Hinta-alue
0,4434 € - 0,3901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    2.8 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2336.00 N
Levyjousi SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Hinta-alue
0,4253 € - 0,3634 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    2.7 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2227.00 N
Levyjousi SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Hinta-alue
0,5562 € - 0,4743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Varren korkeus
    2.9 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1607.00 N
Levyjousi SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Hinta-alue
1,7693 € - 1,5717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.5 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    3880.00 N
Levyjousi SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Hinta-alue
0,6651 € - 0,5865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Varren korkeus
    2.6 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2535.00 N
Levyjousi SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Hinta-alue
0,5711 € - 0,5023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Varren korkeus
    2.3 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1445.00 N
Levyjousi SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437384

Hinta-alue
0,4929 € - 0,4181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    3.1 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    4052.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    246.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    566.00 N
Levyjousi SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Hinta-alue
0,8211 € - 0,6834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    28.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    56.0 mm
  • Varren korkeus
    3.5 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2227.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Hinta-alue
0,0565 € - 0,0451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    149.00 N