Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituskorkeus | Varren korkeus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1717 € - 1,4674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,6413 € - 0,7524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 2,0628 € - 2,2453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kromivanadiini
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,0735 € - 1,2194 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kromivanadiini
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,5992 € - 0,7031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,8363 € - 1,0463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,7241 € - 0,8845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Kromivanadiini
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,8363 € - 0,95 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kromivanadiini
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,9085 € - 2,2302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,3901 € - 0,4434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,3634 € - 0,4253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,4743 € - 0,5562 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Kromivanadiini
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,5717 € - 1,7693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5865 € - 0,6651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kromivanadiini
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,5023 € - 0,5711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,4181 € - 0,4929 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0576 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,6834 € - 0,8211 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hiiliteräs
|
0.205 in
5.2 mm