Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituskorkeus | Varren korkeus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2048 € - 0,2315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2203 € - 0,2497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kromivanadiini
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,543 € - 0,6546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,7241 € - 0,8729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,6413 € - 0,7283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Kromivanadiini
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,0595 € - 1,2052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kromivanadiini
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,7241 € - 0,8504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Kromivanadiini
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5865 € - 0,6651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kromivanadiini
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,5023 € - 0,5711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,4308 € - 0,4911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,5992 € - 0,7031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0576 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,4743 € - 0,5709 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 1,1717 € - 1,4674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,6413 € - 0,7524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,4883 € - 0,6102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Kromivanadiini
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,2567 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Hiiliteräs
|
0.72 in
18.3 mm