Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
0,2048 € - 0,2315 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
2.1 mm
Kromivanadiini
12.2 mm
0,2203 € - 0,2497 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
2.3 mm
Kromivanadiini
10.2 mm
0,543 € - 0,6546 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.1 mm
3.1 mm
Kromivanadiini
22.4 mm
0,7241 € - 0,8729 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
4.1 mm
Kromivanadiini
18.3 mm
0,6413 € - 0,7283 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
3.6 mm
Kromivanadiini
22.4 mm
1,0595 € - 1,2052 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
4.3 mm
Kromivanadiini
28.5 mm
0,7241 € - 0,8504 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.9 mm
3.9 mm
Kromivanadiini
25.4 mm
0,5865 € - 0,6651 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
2.6 mm
Kromivanadiini
14.3 mm
0,5023 € - 0,5711 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
2.3 mm
Kromivanadiini
18.3 mm
0,4308 € - 0,4911 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
3.2 mm
Kromivanadiini
20.4 mm
0,5992 € - 0,7031 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
Kromivanadiini
22.4 mm
0,0491 € - 0,0576 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0503 € - 0,0592 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0503 € - 0,0631 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0503 € - 0,0631 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,4743 € - 0,5709 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.7 mm
3.5 mm
Kromivanadiini
20.4 mm
1,1717 € - 1,4674 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
3.3 mm
Kromivanadiini
18.3 mm
0,6413 € - 0,7524 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
3.5 mm
Kromivanadiini
20.4 mm
0,4883 € - 0,6102 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
2.9 mm
Kromivanadiini
25.4 mm
0,2189 € - 0,2567 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
2.1 mm
Hiiliteräs
18.3 mm
  • / 7
Levyjousi SAE 12.2 mm 25.0 mm

10443309

Hinta-alue
0,2315 € - 0,2048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Varren korkeus
    2.1 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2474.00 N
Levyjousi SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Hinta-alue
0,2497 € - 0,2203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Varren korkeus
    2.3 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2313.00 N
Levyjousi SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Hinta-alue
0,6546 € - 0,543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Varren korkeus
    3.1 mm
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    3098.00 N
Levyjousi SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Hinta-alue
0,8729 € - 0,7241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    4.1 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    7905.00 N
Levyjousi SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Hinta-alue
0,7283 € - 0,6413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.6 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    4437.00 N
Levyjousi SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Hinta-alue
1,2052 € - 1,0595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    28.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    56.0 mm
  • Varren korkeus
    4.3 mm
  • Paksuus
    3.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    9675.00 N
Levyjousi SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Hinta-alue
0,8504 € - 0,7241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.9 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    7700.00 N
Levyjousi SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Hinta-alue
0,6651 € - 0,5865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Varren korkeus
    2.6 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2535.00 N
Levyjousi SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Hinta-alue
0,5711 € - 0,5023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Varren korkeus
    2.3 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1445.00 N
Levyjousi SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Hinta-alue
0,4911 € - 0,4308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    3.2 mm
  • Paksuus
    2.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    5523.00 N
Levyjousi SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Hinta-alue
0,7031 € - 0,5992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Varren korkeus
    3.5 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    6562.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    566.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Hinta-alue
0,0592 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    542.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Hinta-alue
0,0631 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    209.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Hinta-alue
0,0631 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    226.00 N
Levyjousi SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Hinta-alue
0,5709 € - 0,4743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    3.5 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    7977.00 N
Levyjousi SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Hinta-alue
1,4674 € - 1,1717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.3 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2212.00 N
Levyjousi SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Hinta-alue
0,7524 € - 0,6413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.5 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    3983.00 N
Levyjousi SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Hinta-alue
0,6102 € - 0,4883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    2.9 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1318.00 N
Levyjousi DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Hinta-alue
0,2567 € - 0,2189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Varren korkeus
    2.1 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    707.00 N