Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
0,0478 € - 0,0565 € 9193 Varastossa
0.6 mm
0.9 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,052 € - 0,0651 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
7.2 mm
0,0491 € - 0,0576 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,2006 € - 0,2421 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0439 € - 0,0528 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
0.8 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0491 € - 0,0592 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0491 € - 0,0615 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0547 € - 0,0658 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.3 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0616 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.4 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0465 € - 0,056 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
0.9 mm
Hiiliteräs
7.2 mm
0,0478 € - 0,0561 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,0491 € - 0,0576 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0551 € - 0,0651 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0534 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,1044 € - 0,1306 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
0.9 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,0451 € - 0,0544 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
0.8 mm
Hiiliteräs
7.2 mm
0,0478 € - 0,0575 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,0478 € - 0,0561 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0766 € - 0,0899 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.7 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,0847 € - 0,0995 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.8 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
  • / 7
Levyjousi DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Hinta-alue
0,0565 € - 0,0478 €

Varastotasot
9193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    0.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    248.00 N
Levyjousi DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Hinta-alue
0,0651 € - 0,052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    692.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    472.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442890

Hinta-alue
0,2421 € - 0,2006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    284.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Hinta-alue
0,0528 € - 0,0439 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    0.8 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    130.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Hinta-alue
0,0592 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    351.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

10417362

Hinta-alue
0,0615 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    119.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Hinta-alue
0,0658 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.3 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    617.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443019

Hinta-alue
0,077 € - 0,0616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.4 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1004.00 N
Levyjousi DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Hinta-alue
0,056 € - 0,0465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Varren korkeus
    0.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    238.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    346.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    491.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    835.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    702.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    0.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    232.00 N
Levyjousi DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Hinta-alue
0,0544 € - 0,0451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Varren korkeus
    0.8 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    105.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Hinta-alue
0,0575 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    237.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    360.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Hinta-alue
0,0899 € - 0,0766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.7 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1118.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Hinta-alue
0,0995 € - 0,0847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Varren korkeus
    1.8 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    996.00 N