Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
0,1936 € - 0,2189 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
2.0 mm
Kromivanadiini
12.2 mm
0,2006 € - 0,2287 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
2.1 mm
Kromivanadiini
10.2 mm
0,2203 € - 0,2497 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
2.3 mm
Kromivanadiini
12.2 mm
0,2203 € - 0,2497 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
2.2 mm
Kromivanadiini
14.2 mm
0,4743 € - 0,5562 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
2.4 mm
Kromivanadiini
16.3 mm
0,1782 € - 0,2086 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
1.9 mm
Kromivanadiini
12.2 mm
0,0697 € - 0,0818 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
12.2 mm
0,0806 € - 0,0945 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.8 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,0861 € - 0,0978 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
2.0 mm
Hiiliteräs
12.2 mm
0,5585 € - 0,6343 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
2.8 mm
Kromivanadiini
16.3 mm
0,4925 € - 0,5599 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
2.4 mm
Kromivanadiini
14.3 mm
0,2189 € - 0,2567 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
2.1 mm
Hiiliteräs
18.3 mm
0,703 € - 0,7998 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
2.8 mm
Kromivanadiini
14.2 mm
0,0589 € - 0,0691 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.5 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0655 € - 0,0768 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.7 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,202 € - 0,2371 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
2.0 mm
Kromivanadiini
12.2 mm
0,0847 € - 0,1061 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.8 mm
Hiiliteräs
12.2 mm
0,0861 € - 0,0978 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.8 mm
Hiiliteräs
14.2 mm
0,1922 € - 0,2175 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.9 mm
Hiiliteräs
16.3 mm
0,0551 € - 0,0648 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
  • / 7
Levyjousi SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Hinta-alue
0,2189 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Varren korkeus
    2.0 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1882.00 N
Levyjousi SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Varren korkeus
    2.1 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1575.00 N
Levyjousi SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Hinta-alue
0,2497 € - 0,2203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Varren korkeus
    2.3 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2614.00 N
Levyjousi SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Hinta-alue
0,2497 € - 0,2203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Varren korkeus
    2.2 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2423.00 N
Levyjousi SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Hinta-alue
0,5562 € - 0,4743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Varren korkeus
    2.4 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2744.00 N
Levyjousi SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Hinta-alue
0,2086 € - 0,1782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.9 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1981.00 N
Levyjousi DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Hinta-alue
0,0818 € - 0,0697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    738.00 N
Jousialuslevy 10.2 mm 28.0 mm Hiiliteräs

10632161

Hinta-alue
0,0945 € - 0,0806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Varren korkeus
    1.8 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    562.00 N
Levyjousi DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Hinta-alue
0,0978 € - 0,0861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Varren korkeus
    2.0 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1077.00 N
Levyjousi SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Hinta-alue
0,6343 € - 0,5585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Varren korkeus
    2.8 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    5245.00 N
Levyjousi SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Hinta-alue
0,5599 € - 0,4925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Varren korkeus
    2.4 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1690.00 N
Levyjousi DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Hinta-alue
0,2567 € - 0,2189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Varren korkeus
    2.1 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    707.00 N
Levyjousi SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Hinta-alue
0,7998 € - 0,703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    2.8 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2163.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Hinta-alue
0,0691 € - 0,0589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.5 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    462.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.7 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    899.00 N
Levyjousi SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Hinta-alue
0,2371 € - 0,202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    2.0 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2801.00 N
Levyjousi DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Hinta-alue
0,1061 € - 0,0847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Varren korkeus
    1.8 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1155.00 N
Levyjousi DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Hinta-alue
0,0978 € - 0,0861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Varren korkeus
    1.8 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    937.00 N
Levyjousi DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Varren korkeus
    1.9 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    584.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Hinta-alue
0,0648 € - 0,0551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    216.00 N