Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituskorkeus | Varren korkeus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6834 € - 0,8211 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,0628 € - 2,2453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kromivanadiini
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,0735 € - 1,2194 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kromivanadiini
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,8363 € - 0,95 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kromivanadiini
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,9085 € - 2,2302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kromivanadiini
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,1858 € - 1,427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Kromivanadiini
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 1,5717 € - 1,7693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,7241 € - 0,8237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 10443675 | 0,6413 € - 0,7307 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Kromivanadiini
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 0,7942 € - 0,9023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Kromivanadiini
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,6101 € - 2,8206 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Kromivanadiini
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,1858 € - 1,4739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Kromivanadiini
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2203 € - 0,2497 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kromivanadiini
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,0916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Hiiliteräs
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,3971 € - 0,4518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Kromivanadiini
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,529 € - 0,602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,348 € - 0,3957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Kromivanadiini
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,3901 € - 0,4434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Kromivanadiini
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,3634 € - 0,4253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Kromivanadiini
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,4743 € - 0,5562 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Kromivanadiini
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa