Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
0,0466 € - 0,0551 € 9193 Varastossa
0.6 mm
0.9 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0508 € - 0,0635 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
7.2 mm
0,0428 € - 0,0515 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
0.8 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0454 € - 0,0546 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
0.9 mm
Hiiliteräs
7.2 mm
0,0538 € - 0,0635 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0521 € - 0,0611 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0508 € - 0,0635 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0508 € - 0,0595 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.3 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0534 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.4 mm
Hiiliteräs
11.2 mm
0,0627 € - 0,0735 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0747 € - 0,0877 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.7 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,0827 € - 0,097 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.8 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,0491 € - 0,0577 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0491 € - 0,0616 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0491 € - 0,0616 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0479 € - 0,0562 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
9.2 mm
0,0466 € - 0,0547 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,0479 € - 0,0562 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0466 € - 0,0547 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
0.9 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0534 € - 0,0642 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.3 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
  • / 7
Levyjousi DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Hinta-alue
0,0551 € - 0,0466 €

Varastotasot
9193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    0.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    248.00 N
Levyjousi DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    692.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Hinta-alue
0,0515 € - 0,0428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    0.8 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    130.00 N
Levyjousi DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Hinta-alue
0,0546 € - 0,0454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Varren korkeus
    0.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    238.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    835.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    702.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    340.00 N
Jousialuslevy 8.2 mm 18.0 mm Hiiliteräs

10640623

Hinta-alue
0,0595 € - 0,0508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.3 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    507.00 N
Levyjousi DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.4 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    363.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Hinta-alue
0,0735 € - 0,0627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    611.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Hinta-alue
0,0877 € - 0,0747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.7 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1118.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Hinta-alue
0,097 € - 0,0827 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Varren korkeus
    1.8 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    996.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Hinta-alue
0,0577 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    542.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Hinta-alue
0,0616 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    209.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Hinta-alue
0,0616 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    226.00 N
Levyjousi DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    182.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Hinta-alue
0,0547 € - 0,0466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    346.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Hinta-alue
0,0562 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    491.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Hinta-alue
0,0547 € - 0,0466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Varren korkeus
    0.9 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    132.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Varren korkeus
    1.3 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    850.00 N