Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
0,0547 € - 0,0641 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.3 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0572 € - 0,0672 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.4 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0572 € - 0,069 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.4 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,052 € - 0,061 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
9.2 mm
0,0478 € - 0,0565 € 9193 Varastossa
0.6 mm
0.9 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0439 € - 0,0528 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
0.8 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0534 € - 0,0626 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,052 € - 0,0651 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,052 € - 0,061 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.3 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0465 € - 0,056 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
0.9 mm
Hiiliteräs
7.2 mm
0,0478 € - 0,0561 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,0491 € - 0,0576 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,2006 € - 0,2421 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0478 € - 0,0575 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
1.0 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,0478 € - 0,0561 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0551 € - 0,0651 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,052 € - 0,0651 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
7.2 mm
0,1044 € - 0,1306 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
0.9 mm
Hiiliteräs
5.2 mm
0,0451 € - 0,0544 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
0.8 mm
Hiiliteräs
7.2 mm
0,348 € - 0,3957 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
2.7 mm
Kromivanadiini
14.2 mm
  • / 7
Jousialuslevy 8.2 mm 18.0 mm Hiiliteräs

10629369

Hinta-alue
0,0641 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.3 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    495.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443071

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.4 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    639.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443118

Hinta-alue
0,069 € - 0,0572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.4 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    634.00 N
Levyjousi DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443033

Hinta-alue
0,061 € - 0,052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    487.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Hinta-alue
0,0565 € - 0,0478 €

Varastotasot
9193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    0.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    248.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Hinta-alue
0,0528 € - 0,0439 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    0.8 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    130.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    702.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442975

Hinta-alue
0,0651 € - 0,052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    340.00 N
Jousialuslevy 8.2 mm 18.0 mm Hiiliteräs

10640623

Hinta-alue
0,061 € - 0,052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.3 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    507.00 N
Levyjousi DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Hinta-alue
0,056 € - 0,0465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Varren korkeus
    0.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    238.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    346.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    472.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442890

Hinta-alue
0,2421 € - 0,2006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    284.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Hinta-alue
0,0575 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.0 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    237.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Hinta-alue
0,0561 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    360.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    835.00 N
Levyjousi DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Hinta-alue
0,0651 € - 0,052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    692.00 N
Levyjousi DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Varren korkeus
    0.9 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    232.00 N
Levyjousi DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Hinta-alue
0,0544 € - 0,0451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    7.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Varren korkeus
    0.8 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    105.00 N
Levyjousi SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437391

Hinta-alue
0,3957 € - 0,348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    2.7 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1513.00 N