Valikko Haku

Levyjouset

Varastossa

Levyjouset sopivat käyttökohteisiin, joissa vaaditaan hyvin suuria kuormia pienessä tilassa, ja ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön. Levyjousilla hoidetaan usein myös tärinään, lämpölaajenemiseen, veltostumiseen ja pulttien vetäytymiseen liittyvät ongelmat.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
128 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kuormituskorkeus Varren korkeus Materiaali Sisähalkaisija Osta
0,0491 € - 0,0576 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
9.2 mm
10443064 0,0547 € - 0,0641 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.9 mm
1.4 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0861 € - 0,0978 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.9 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,0503 € - 0,0592 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
1.2 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,0503 € - 0,0631 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
6.2 mm
0,0503 € - 0,0631 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
1.1 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,5023 € - 0,5711 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
2.4 mm
Kromivanadiini
12.2 mm
0,5865 € - 0,6651 € 100 Varastossa
1.8 mm
2.6 mm
Kromivanadiini
16.3 mm
0,348 € - 0,3957 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
2.8 mm
Kromivanadiini
18.3 mm
0,0684 € - 0,0802 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
10.2 mm
0,0628 € - 0,0738 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.5 mm
Hiiliteräs
11.2 mm
0,2048 € - 0,2402 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
2.1 mm
Kromivanadiini
12.2 mm
0,2048 € - 0,2402 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
2.1 mm
Kromivanadiini
14.2 mm
0,0655 € - 0,0768 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1 mm
1.6 mm
Hiiliteräs
8.2 mm
0,4308 € - 0,4911 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
3.2 mm
Kromivanadiini
20.4 mm
0,5992 € - 0,7031 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
Kromivanadiini
22.4 mm
0,7241 € - 0,8237 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.9 mm
Kromivanadiini
20.4 mm
10443675 0,6413 € - 0,7307 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
3.4 mm
Kromivanadiini
25.4 mm
0,4462 € - 0,5065 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
2.2 mm
Kromivanadiini
16.3 mm
0,181 € - 0,2126 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
1.9 mm
Kromivanadiini
10.2 mm
  • / 7
Levyjousi DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Hinta-alue
0,0576 € - 0,0491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    9.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    182.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Hinta-alue
0,0641 € - 0,0547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.4 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    483.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Hinta-alue
0,0978 € - 0,0861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Varren korkeus
    1.9 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    960.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Hinta-alue
0,0592 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Varren korkeus
    1.2 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    542.00 N
Levyjousi DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Hinta-alue
0,0631 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    209.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Hinta-alue
0,0631 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Varren korkeus
    1.1 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    226.00 N
Levyjousi SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Hinta-alue
0,5711 € - 0,5023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Varren korkeus
    2.4 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1542.00 N
Levyjousi SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Hinta-alue
0,6651 € - 0,5865 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Varren korkeus
    2.6 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2681.00 N
Levyjousi SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Hinta-alue
0,3957 € - 0,348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Varren korkeus
    2.8 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    4412.00 N
Levyjousi DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443149

Hinta-alue
0,0802 € - 0,0684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1301.00 N
Levyjousi DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Hinta-alue
0,0738 € - 0,0628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.5 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    604.00 N
Levyjousi SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Hinta-alue
0,2402 € - 0,2048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Varren korkeus
    2.1 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1769.00 N
Levyjousi SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Hinta-alue
0,2402 € - 0,2048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Varren korkeus
    2.1 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1903.00 N
Levyjousi DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Hinta-alue
0,0768 € - 0,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.6 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    781.00 N
Levyjousi SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437360

Hinta-alue
0,4911 € - 0,4308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Varren korkeus
    3.2 mm
  • Paksuus
    2.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    5523.00 N
Levyjousi SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Hinta-alue
0,7031 € - 0,5992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Varren korkeus
    3.5 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    6562.00 N
Levyjousi SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Hinta-alue
0,8237 € - 0,7241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.9 mm
  • Paksuus
    2.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    6728.00 N
Levyjousi SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Hinta-alue
0,7307 € - 0,6413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Varren korkeus
    3.4 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    4046.00 N
Levyjousi SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443415

Hinta-alue
0,5065 € - 0,4462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Varren korkeus
    2.2 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1626.00 N
Levyjousi SAE 10.2 mm 23.0 mm

10443255

Hinta-alue
0,2126 € - 0,181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Varren korkeus
    1.9 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1733.00 N