Valikko Haku

Laipallinen kelkka 45.0 145.0 60.0 Teräs

Vakiomallinen laipallinen kelkka, jossa on laakerikehikko, tarjoaa sulavaa ja pienikitkaista liikettä lineaarisissa liikejärjestelmissä. Laakerikehikko pitää kuulalaakerit kelkassa estäen niiden putoamisen. Valmistettu teräksestä ja karkaistuista kuulista, mikä vähentää kulumista.
Essentra tuotenumero:

20158804

Valmistajan tuotenumero:

20158804

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 179,129 €
10 - 19 161,212 €
20 - 49 152,2638 €
50 + 143,3053 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

179,13 €

1 x 179,129 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rail size 45.0
l1 145.0
h1 60.0
l2 110.0
w1 120.0
l3 80.0
h2 8.9
h4 31.1
d1 & h3 M12 x 16.0
d2 10.6
w2 100.0
w3 45.0
w4 37.5
l4 10.8
l5 105.0
d3 & h5 20.0x17.0
Mx Nm 2798.0
My Nm 2170.0
Mz Nm 2170.0
Dyn load Crad & ax kN 86.99

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä