Valikko Haku

N/A Kirkas 14.0 mm 14.0 mm (PT)

Mustasta nailon 6:sta valmistettu painoniitti. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Essentra tuotenumero:

10105160

Valmistajan tuotenumero:

601795

93200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 + 3,1626 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

790,65 €

250 x 3,1626 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tapin läpimitta 8.0 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 14.0 mm
Väri Kirkas
Koko materiaali K-Resin SBC
Niittityyppi Painoniitti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Rungon kokonaisleveys 14.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä