Valikko Haku

Letkun suojasukka 152.4 mm 45.7 m PA Musta

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Essentra tuotenumero:

20440312

Valmistajan tuotenumero:

20440312

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 1 904,3972 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1 904,40 €

1 x 1 904,3972 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 152.4 mm
RL 45.7 m
Koko materiaali 1050 Ballistinen polyamidi
Väri Musta
Tullinimike 9403999090

Tuote 20440312 korvaa:

Letkun suojasukka 152.4 mm (ID) 45.0 m (L) Musta
Essentra tuotenumero: 10177228
Valmistajan tuotenumero: TQS-6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä