Valikko Haku

Letkun suojasukka 127.0 mm (ID) 45.7 m (L) Musta

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Essentra tuotenumero:

20440305

Valmistajan tuotenumero:

20440305

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 1 482,0212 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1 482,02 €

1 x 1 482,0212 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 127.0 mm
Koko materiaali 1050 Ballistinen polyamidi
Väri Musta
Tullinimike 9403999090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä