Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Tuote on US Mine Safety and Health Administrationin (MSHA) hyväksymä.Erittäin kulutuksen- ja halkeamiskestävä.Lämmönkesto: -40 C - +130 C.Voidaan brändätä yrityksesi logolla ja osanumerolla.Rullan vakiopituus: 50 metriä. Materiaali: Polyesteri, Nailon Väri: Musta Sarjanumero: , SR1082
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | Väri | Koko materiaali | RL | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269,6731 € - 269,6731 € | 3 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 125,4343 € - 125,4343 € | 8 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 196,8915 € - 196,8915 € | 38 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 165,7422 € - 165,7422 € | 8 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 257,6157 € - 257,6157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.85 in
47.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 111,1028 € - 111,1028 € | 53 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 383,2999 € - 383,2999 € | 11 Varastossa |
2.874 in
73.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 321,5011 € - 321,5011 € | 21 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 100,7322 € - 100,7322 € | 31 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 152,1604 € - 152,1604 € | 8 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 216,0833 € - 216,0833 € | 3 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 131,7567 € - 131,7567 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.98 in
24.9 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 209,1488 € - 209,1488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.571 in
39.9 mm
|
Musta
|
Polyamidi 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.953 in
75.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.559 in
65.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.543 in
90.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.74 in
95.0 mm
|
Musta
|
Polyesteri
|
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa