Valikko Haku

Letkun tukiholkit 17.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Alumiini

This aluminium ring, also referred as a ferrule, is used to secure a textile sleeve on a hose by crimping it.
Essentra tuotenumero:

20440152

Valmistajan tuotenumero:

20440152

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 124 1,1861 €
125 + 1,0783 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

29,65 €

25 x 1,1861 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 17.0 mm
OD 20.0 mm
L 27.0 mm
Koko materiaali Alumiini
Väri Alumiini
Tullinimike 7616100099

Tuote 20440152 korvaa:

Letkun tukiholkit 17.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Alumiini
Essentra tuotenumero: 10192474
Valmistajan tuotenumero: 1219799

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä