Valikko Haku

Letkun aluslevyn suojukset

Varastossa

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Se estää vesi- ja likavuodot.Se on helppo asentaa ja irrottaa.Käytetään rakennus-, puutarha- ja autoteollisuudessa. Materiaali: TPE, LDPE Väri: Musta, Keltainen Sarjanumero: SR5758

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 Väri H Koko materiaali Osta
0,0802 € - 0,2177 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
15.0 mm
Musta
4.4 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,0868 € - 0,1933 € 9955 Varastossa
26.7 mm
33.0 mm
Keltainen
4.4 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,7395 € - 1,553 € 10500 Varastossa
21 mm
29.6 mm
Keltainen
4.4 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,5374 € - 1,1286 € 1690 Varastossa
11.3 mm
19.3 mm
Keltainen
4.4 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,3634 € - 0,7632 € 11796 Varastossa
8.1 mm
15.0 mm
Keltainen
4.4 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1333 € - 0,2976 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.8 mm
26.4 mm
Musta
4.4 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1075 € - 0,2392 € 7500 Varastossa
14.6 mm
22.1 mm
Musta
4.4 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,5276 € - 1,108 € 4800 Varastossa
14.6 mm
22.1 mm
Keltainen
4.4 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1754 € - 0,3919 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.7 mm
33.0 mm
Musta
4.4 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1611 € - 0,2174 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3 mm
19.3 mm
Musta
4.4 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,1473 € - 0,3271 € Kysy toimitusaikaa täältä
21 mm
29.6 mm
Musta
4.4 mm
Termoplastinen elastomeeri
0,8897 € - 1,8683 € 17600 Varastossa
17.8 mm
26.4 mm
Keltainen
4.4 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
Letkun aluslevyn suojus Musta 8.1 mm (HD)

10178461

Hinta-alue
0,2177 € - 0,0802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Letkun aluslevyn suojus 26.7 mm (HD) LDPE Keltainen

10178430

Hinta-alue
0,1933 € - 0,0868 €

Varastotasot
9955 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Letkun aluslevyn suojus 21.0 mm (HD) LDPE Keltainen

10178416

Hinta-alue
1,553 € - 0,7395 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Letkun aluslevyn suojus 11.3 mm (HD) LDPE Keltainen

10178478

Hinta-alue
1,1286 € - 0,5374 €

Varastotasot
1690 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Letkun aluslevyn suojus 8.1 mm (HD) LDPE Keltainen

10178454

Hinta-alue
0,7632 € - 0,3634 €

Varastotasot
11796 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Letkun aluslevyn suojus 17.8 mm (HD) TPE Musta

10178409

Hinta-alue
0,2976 € - 0,1333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Letkun aluslevyn suojus 14.6 mm (HD) TPE Musta

10178386

Hinta-alue
0,2392 € - 0,1075 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Letkun aluslevyn suojus 14.6 mm (HD) LDPE Keltainen

10178379

Hinta-alue
1,108 € - 0,5276 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Letkun aluslevyn suojus 26.7 mm (HD) TPE Musta

10178447

Hinta-alue
0,3919 € - 0,1754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Letkun aluslevyn suojus 11.3 mm (HD) TPE Musta

10178485

Hinta-alue
0,2174 € - 0,1611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Letkun aluslevyn suojus 21.0 mm (HD) TPE Musta

10178423

Hinta-alue
0,3271 € - 0,1473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Letkun aluslevyn suojus 17.8 mm (HD) LDPE Keltainen

10178393

Hinta-alue
1,8683 € - 0,8897 €

Varastotasot
17600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni