Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Asennusreikien määrä | Valmis | Materiaali | Lehden muoto | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7929 € - 7,9065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Pyöristetty
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 13,7197 € - 34,8319 € | 200 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Kirkas anodisoitu pinnoite
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 14,1464 € - 35,8357 € | 20 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Musta elaksoitu
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,3269 € - 6,9865 € | 2473 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Pyöristetty
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 8,2146 € - 17,2506 € | 157 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,1472 € - 12,9092 € | 534 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3233 € - 1,5178 € | 1416 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Lasitäytteinen nailon
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 6,2049 € - 13,0303 € | 138 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 11,3045 € - 23,7394 € | 136 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 15,4023 € - 32,345 € | 40 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,7348 € - 18,3432 € | 266 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,4884 € - 17,8256 € | 44 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1,4429 € - 1,6646 € | 112 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Lasitäytteinen nailon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,6943 € - 21,5345 € | 100 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,3858 € - 5,3858 € | 72 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Lasitäytteinen nailon
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 5,1478 € - 10,8104 € | 2597 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Viistottu
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,6401 € - 13,9442 € | 1250 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Suorakulma
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 27 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
6
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Teräs
|
Nuoli
|
5.433 in
138.0 mm
|
|||
| 1,4602 € - 1,6782 € | 1013 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Lasitäytteinen nailon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 6,0918 € - 12,7929 € | 72 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa