Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Asennusreikien määrä | Valmis | Materiaali | Lehden muoto | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4967 € - 1,7202 € | 22 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Lasitäytteinen nailon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 6,2442 € - 13,1127 € | 2 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,9425 € - 6,9195 € | 1863 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Neliö
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,8586 € - 16,5031 € | 5187 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,3082 € - 9,0177 € | 1636 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Pyöristetty
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 9,3742 € - 9,3742 € | 1830 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Viistottu
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 38,9284 € - 85,8259 € | 18 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Musta elaksoitu
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 12,1668 € - 12,1668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 52,709 € - 110,6889 € | 55 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Kirkas anodisoitu pinnoite
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 11,6336 € - 16,287 € | 110 Varastossa |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,8243 € - 7,1022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| 4,0835 € - 5,7169 € | 492 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Kromattu
|
Sinkkiseos
|
Neliö
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6803 € - 5,6287 € | 19856 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 19,3238 € - 40,58 € | 120 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nikkelöity
|
GF PA
|
Nuoli
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 2,6803 € - 5,6287 € | 13562 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,1445 € - 46,5035 € | 165 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Kirkas anodisoitu pinnoite
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,4157 € - 15,573 € | 770 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,2874 € - 4,7741 € | 2440 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 3,2492 € - 3,3308 € | 930 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matta
|
Nailon
|
Suorakulma
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4594 € - 1,8067 € | 26 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Lasitäytteinen nailon
|
|
1.87 in
47.5 mm