Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Asennusreikien määrä | Valmis | Materiaali | Lehden muoto | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6943 € - 21,5345 € | 80 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,4884 € - 17,8256 € | 44 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 8,7348 € - 18,3432 € | 266 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 15,4023 € - 32,345 € | 40 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,2146 € - 17,2506 € | 57 Varastossa |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,1472 € - 12,9092 € | 514 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3233 € - 1,5178 € | 2146 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Lasitäytteinen nailon
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 6,2049 € - 13,0303 € | 138 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,4429 € - 1,6646 € | 948 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Lasitäytteinen nailon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,3858 € - 5,3858 € | 10 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Lasitäytteinen nailon
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 11,3045 € - 23,7394 € | 136 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,9839 € - 5,5775 € | 546 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Kromattu
|
Sinkkiseos
|
Neliö
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6149 € - 5,4914 € | 16505 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2,6149 € - 5,4914 € | 12224 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,2348 € - 15,1932 € | 710 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,8701 € - 11,8701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,1699 € - 3,2496 € | 1030 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matta
|
Nailon
|
Suorakulma
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4238 € - 1,7626 € | 546 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Lasitäytteinen nailon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 11,3498 € - 15,8897 € | 249 Varastossa |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 21,6044 € - 45,3692 € | 365 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Kirkas anodisoitu pinnoite
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa