Valikko Haku

Lehtisaranat - uppoasennus

Varastossa

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506 ,SR5562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
101 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Asennusreikien määrä Valmis Materiaali Lehden muoto Kokonaisleveys Osta
1,7113 € - 5,0026 € 908 Varastossa
1.5 mm
40.0 mm
5
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Viistottu
40.0 mm
11,8701 € - 11,8701 € Kysy toimitusaikaa täältä
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
51,4234 € - 107,9891 € 55 Varastossa
3.0 mm
100.0 mm
6
Kirkas anodisoitu pinnoite
Alumiini
Suorakulma
82.5 mm
7,2348 € - 15,1932 € 710 Varastossa
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
18,8525 € - 39,5902 € 120 Varastossa
9.5 mm
131.0 mm
5
Nikkelöity
GF PA
Nuoli
108.0 mm
2,6149 € - 5,4914 € 12220 Varastossa
1.5 mm
40.0 mm
4
Kiillotettu
304 ruostumaton teräs
40.0 mm
3,1699 € - 3,2496 € 1030 Varastossa
11.0 mm
30.0 mm
4
Matta
Nailon
Suorakulma
35.0 mm
1,7798 € - 6,929 € 1616 Varastossa
1.5 mm
60.0 mm
6
Kiillotettu
304 ruostumaton teräs
49.5 mm
2,2316 € - 4,6576 € 7727 Varastossa
1.5 mm
40.0 mm
4
Kiillotettu
304 ruostumaton teräs
39.0 mm
3,9839 € - 5,5775 € 546 Varastossa
4.0 mm
30.0 mm
4
Kromattu
Sinkkiseos
Neliö
30.0 mm
3,3269 € - 6,9865 € 2153 Varastossa
1.5 mm
20.0 mm
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Pyöristetty
75.0 mm
2,6149 € - 5,4914 € 16061 Varastossa
1.5 mm
40.0 mm
4
Kiillotettu
304 ruostumaton teräs
39.0 mm
1,6018 € - 8,0215 € 2998 Varastossa
1.5 mm
70.5 mm
4
Kiillotettu
304 ruostumaton teräs
55.0 mm
11,3498 € - 15,8897 € 244 Varastossa
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
21,6044 € - 45,3692 € 365 Varastossa
3.0 mm
65.0 mm
4
Kirkas anodisoitu pinnoite
Alumiini
Suorakulma
55.0 mm
1,4602 € - 1,6782 € 311 Varastossa
10.2 mm
48.0 mm
Lasitäytteinen nailon
47.5 mm
6,0918 € - 12,7929 € 2 Varastossa
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
4,8219 € - 6,7507 € 1259 Varastossa
4.0 mm
30.0 mm
4
Jauhemaalattu musta pinnoite
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neliö
30.0 mm
7,6669 € - 16,1006 € 2947 Varastossa
3.0 mm
60.0 mm
4
Kiillotettu
304 ruostumaton teräs
90.0 mm
4,2031 € - 8,7978 € 2804 Varastossa
1.5 mm
30.0 mm
4
Kiillotettu
Ruostumaton teräs
Pyöristetty
45.0 mm
  • / 6
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Hopea

10203637

Hinta-alue
5,0026 € - 1,7113 €

Varastotasot
908 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Sarana 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Hinta-alue
11,8701 € - 11,8701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Teräs
Lehtisarana 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Kirkas

10299753

Hinta-alue
107,9891 € - 51,4234 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.5 mm
  • Kokonaisleveys
    82.5 mm
  • Väri
    Kirkas
Sarana 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Hinta-alue
15,1932 € - 7,2348 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.9 mm
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    6.4 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Hinta-alue
39,5902 € - 18,8525 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    131.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    18.0 mm
  • Kokonaisleveys
    108.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Hinta-alue
5,4914 € - 2,6149 €

Varastotasot
12220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Sarana 35.0 mm 30.0 mm Nailon

10285077

Hinta-alue
3,2496 € - 3,1699 €

Varastotasot
1030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    25.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Hinta-alue
6,929 € - 1,7798 €

Varastotasot
1616 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    49.5 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Lehtisarana 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Hinta-alue
4,6576 € - 2,2316 €

Varastotasot
7727 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    39.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Lehtisarana 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm Hopea

10087657

Hinta-alue
5,5775 € - 3,9839 €

Varastotasot
546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    7.5 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Väri
    Hopea
Lehtisarana 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Hopea

10203644

Hinta-alue
6,9865 € - 3,3269 €

Varastotasot
2153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Kokonaisleveys
    75.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu
Lehtisarana 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203613

Hinta-alue
5,4914 € - 2,6149 €

Varastotasot
16061 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    39.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Sarana 55.0 mm 70.5 mm 304 ruostumaton teräs

10203620

Hinta-alue
8,0215 € - 1,6018 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    70.5 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Sarana 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Hinta-alue
15,8897 € - 11,3498 €

Varastotasot
244 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    106.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Teräs
Lehtisarana 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Kirkas

10299746

Hinta-alue
45,3692 € - 21,6044 €

Varastotasot
365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Väri
    Kirkas
Sarana 47.5 mm 48.0 mm Lasitäytteinen nailon

10285091

Hinta-alue
1,6782 € - 1,4602 €

Varastotasot
311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    10.2 mm
  • Kokonaispituus
    48.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    47.5 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Hinta-alue
12,7929 € - 6,0918 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    5.2 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    5.7 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 30.0 mm 30.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

10087664

Hinta-alue
6,7507 € - 4,8219 €

Varastotasot
1259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    4.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    7.5 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
Lehtisarana 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Hinta-alue
16,1006 € - 7,6669 €

Varastotasot
2947 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    90.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
Lehtisarana 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Hopea

10203699

Hinta-alue
8,7978 € - 4,2031 €

Varastotasot
2804 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kiillotettu