Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Asennusreikien määrä | Valmis | Materiaali | Lehden muoto | Kokonaisleveys | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7113 € - 5,0026 € | 908 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Viistottu
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,8701 € - 11,8701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 51,4234 € - 107,9891 € | 55 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Kirkas anodisoitu pinnoite
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 7,2348 € - 15,1932 € | 710 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,8525 € - 39,5902 € | 120 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Nikkelöity
|
GF PA
|
Nuoli
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 2,6149 € - 5,4914 € | 12180 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,1699 € - 3,2496 € | 1030 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Matta
|
Nailon
|
Suorakulma
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7798 € - 6,929 € | 1616 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| 2,2316 € - 4,6576 € | 7727 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 3,9839 € - 5,5775 € | 546 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Kromattu
|
Sinkkiseos
|
Neliö
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3269 € - 6,9865 € | 2153 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Pyöristetty
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,6149 € - 5,4914 € | 16581 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 1,6018 € - 8,0215 € | 2998 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 11,3498 € - 15,8897 € | 244 Varastossa |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 21,6044 € - 45,3692 € | 365 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Kirkas anodisoitu pinnoite
|
Alumiini
|
Suorakulma
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,4602 € - 1,6782 € | 311 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Lasitäytteinen nailon
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 6,0918 € - 12,7929 € | 2 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,8219 € - 6,7507 € | 1259 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Jauhemaalattu musta pinnoite
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Neliö
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,6669 € - 16,1006 € | 2947 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
304 ruostumaton teräs
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,2031 € - 8,7978 € | 2804 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Kiillotettu
|
Ruostumaton teräs
|
Pyöristetty
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa