20126285
59940
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 50 - 199 | 8,5267 € |
| 200 + | 7,6155 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lehden paksuus | 0.098 in |
|---|---|
| Lehden paksuus | 2.5 mm |
| Kokonaispituus | 5.433 in |
| Kokonaispituus | 138.0 mm |
| Kokonaispaksuus | 0.406 in |
| Kokonaispaksuus | 10.3 mm |
| Kokonaisleveys | 3.346 in |
| Kokonaisleveys | 85.0 mm |
| Väri | Hopea |
| Valmis | Kiillotettu |
| Sisältää | Kiinnikkeet eivät sisälly |
| Lehden muoto | Nuoli |
| Koko materiaali | 304 Ruostumaton teräs;303 Ruostumaton teräs |
| Asennusreiän muoto | Läpivientireikä |
| Asennustapa | Fastener Nuts;Screw/Bolts |
| Asennussuunta | Yleispätevä |
| Asennustapa | Pinta-asennus |
| Asennusreikien määrä | 6 |
| Tapin materiaali | Ruostumaton teräs |
| Tullinimike | 8302100090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa