Valikko Haku

Lehtisarana 76.0 mm 50.0 mm 6.0 mm Hopea

Essentra tuotenumero:

20121631

Valmistajan tuotenumero:

099116E

120 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 10,393 €
50 + 7,4236 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

10,39 €

1 x 10,393 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 50.0 mm
Kokonaispaksuus 11.0 mm
Kokonaisleveys 76.0 mm
Väri Hopea
Valmis Kromattu
Lehden muoto Suorakulma
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennusreikien määrä 6
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä