10113615
VLP2-D-5
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 + | 0,5914 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Läpinäkyvä |
|---|---|
| Koko materiaali | Polykarbonaatti |
| Kannan muoto | Kupu |
| Reiän läpimitta | 0.094 in |
| Reiän läpimitta | 2.4 mm |
| Aukkojen välinen etäisyys | 0.295 in |
| Aukkojen välinen etäisyys | 7.5 mm |
| Kokonaisleveys | 0.394 in |
| Kokonaisleveys | 10.0 mm |
| Putken halkaisija | 0.118 in |
| Putken halkaisija | 3.0 mm |
| Putken pituus | 1.028 in |
| Putken pituus | 26.1 mm |
| Tapin pituus | 0.118 in |
| Tapin pituus | 3.0 mm |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Pakkausten määrä | 1000 |
| Tyyli | 2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa