Valikko Haku

LED-välilevyt - pyöreä, metrinen välilevy

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) Kokonaishalkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,0783 € - 0,0967 € 2998 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,1019 € - 0,1019 € 1000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
18.0 mm
0,086 € - 0,1181 € 2980 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
24.0 mm
0,116 € - 0,1409 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
30.0 mm
0,0503 € - 0,069 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
6.0 mm
0,0895 € - 0,1225 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1,3.0 mm
4.8 mm
27.0 mm
0,0663 € - 0,0909 € 1005 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
14.0 mm
0,0485 € - 0,0664 € 2000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0588 € - 0,0806 € 10334 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
12.0 mm
0,0592 € - 0,0812 € 1000 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
11.0 mm
0,0686 € - 0,0942 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1,3.0 mm
4.8 mm
16.0 mm
0,0844 € - 0,1155 € 599 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
23.0 mm
0,1043 € - 0,1264 € 1000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
27.0 mm
0,0516 € - 0,0708 € 2000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
7.0 mm
0,0516 € - 0,0708 € 198 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
7.0 mm
0,0811 € - 0,1113 € 88 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
20.0 mm
0,0667 € - 0,0916 € 2051 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
15.0 mm
0,0855 € - 0,1174 € 2000 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
25.0 mm
0,0478 € - 0,0657 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
0,1068 € - 0,1291 € 2000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
28.0 mm
  • / 4
LED-kiinnike 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109656

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0783 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109403

Hinta-alue
0,1019 € - 0,1019 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109458

Hinta-alue
0,1181 € - 0,086 €

Varastotasot
2980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110003

Hinta-alue
0,1409 € - 0,116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109298

Hinta-alue
0,069 € - 0,0503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109748

Hinta-alue
0,1225 € - 0,0895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109366

Hinta-alue
0,0909 € - 0,0663 €

Varastotasot
1005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109281

Hinta-alue
0,0664 € - 0,0485 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109342

Hinta-alue
0,0806 € - 0,0588 €

Varastotasot
10334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109588

Hinta-alue
0,0812 € - 0,0592 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109632

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109441

Hinta-alue
0,1155 € - 0,0844 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109472

Hinta-alue
0,1264 € - 0,1043 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109816

Hinta-alue
0,0708 € - 0,0516 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109540

Hinta-alue
0,0708 € - 0,0516 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109922

Hinta-alue
0,1113 € - 0,0811 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109625

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
2051 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109724

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0855 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109793

Hinta-alue
0,0657 € - 0,0478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109489

Hinta-alue
0,1291 € - 0,1068 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm