Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) | Kokonaishalkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0783 € - 0,0967 € | 2998 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0663 € - 0,0909 € | 1005 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,1019 € | 1000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,086 € - 0,1181 € | 2980 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1068 € - 0,1291 € | 2000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0664 € | 2000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0849 € | 1175 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0747 € - 0,1025 € | 2990 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,116 € - 0,1409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,069 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0881 € | 3118 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0631 € | 800 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,0786 € | 44 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0447 € - 0,0615 € | 2580 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0822 € | 15433 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,0916 € | 2051 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,1044 € | 2967 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,1171 € | 6038 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,1127 € | 2166 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1043 € - 0,1264 € | 1000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa