Valikko Haku

LED-välilevyt - pyöreä, metrinen välilevy

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) Kokonaishalkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,0783 € - 0,0967 € 2998 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
18.0 mm
0,0663 € - 0,0909 € 1005 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
14.0 mm
0,0485 € - 0,0664 € 2000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0682 € - 0,0935 € 1001 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,0783 € - 0,1075 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
20.0 mm
0,0881 € - 0,121 € 3000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
29.0 mm
0,1019 € - 0,1019 € 1000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
18.0 mm
0,086 € - 0,1181 € 2980 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
24.0 mm
0,1068 € - 0,1291 € 2000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
28.0 mm
0,0592 € - 0,0812 € 1000 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
11.0 mm
0,0686 € - 0,0942 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1,3.0 mm
4.8 mm
16.0 mm
0,08 € - 0,1097 € 2400 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
22.0 mm
0,0876 € - 0,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1,3.0 mm
4.8 mm
26.0 mm
0,0967 € - 0,0967 € 2011 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
17.0 mm
0,082 € - 0,1123 € 10393 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
23.0 mm
0,0895 € - 0,1225 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1,3.0 mm
4.8 mm
27.0 mm
0,0619 € - 0,0849 € 1175 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
11.0 mm
0,0747 € - 0,1025 € 2990 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
17.0 mm
0,116 € - 0,1409 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
30.0 mm
  • / 4
LED-kiinnike 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109656

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0783 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109366

Hinta-alue
0,0909 € - 0,0663 €

Varastotasot
1005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109281

Hinta-alue
0,0664 € - 0,0485 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109373

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0682 €

Varastotasot
1001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109410

Hinta-alue
0,1075 € - 0,0783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109465

Hinta-alue
0,121 € - 0,0881 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10478189


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109403

Hinta-alue
0,1019 € - 0,1019 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109458

Hinta-alue
0,1181 € - 0,086 €

Varastotasot
2980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109489

Hinta-alue
0,1291 € - 0,1068 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109588

Hinta-alue
0,0812 € - 0,0592 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109632

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109694

Hinta-alue
0,1097 € - 0,08 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109731

Hinta-alue
0,12 € - 0,0876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109649

Hinta-alue
0,0967 € - 0,0967 €

Varastotasot
2011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109700

Hinta-alue
0,1123 € - 0,082 €

Varastotasot
10393 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109748

Hinta-alue
0,1225 € - 0,0895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109847

Hinta-alue
0,0849 € - 0,0619 €

Varastotasot
1175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109892

Hinta-alue
0,1025 € - 0,0747 €

Varastotasot
2990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 30.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110003

Hinta-alue
0,1409 € - 0,116 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm