Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) | Kokonaishalkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0783 € - 0,0967 € | 2998 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0603 € - 0,0829 € | 1138 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0963 € | 2165 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0806 € | 10334 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0837 € - 0,1148 € | 14280 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1035 € - 0,1251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,1127 € | 2166 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 0,0574 € - 0,0786 € | 44 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0657 € | 674298 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0888 € | 2080 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0447 € - 0,0615 € | 2580 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0822 € | 15433 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,0992 € | 2000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0967 € - 0,0967 € | 2011 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,082 € - 0,1123 € | 10393 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0849 € | 1175 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0747 € - 0,1025 € | 2990 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,1171 € | 6038 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa