Valikko Haku

LED-välilevyt - pyöreä, metrinen välilevy

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) Kokonaishalkaisija Kokonaiskorkeus Osta
0,0844 € - 0,1155 € 599 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
23.0 mm
0,1043 € - 0,1264 € 1000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
27.0 mm
0,1113 € - 0,1345 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
28.0 mm
0,0846 € - 0,127 € 2562 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
9.0 mm
0,0421 € - 0,058 € 4761 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,0769 € - 0,1054 € 12000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
18.0 mm
0,0876 € - 0,12 € 2000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
23.0 mm
0,0574 € - 0,0786 € 44 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0447 € - 0,0615 € 2580 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,0599 € - 0,0822 € 15433 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0485 € - 0,0664 € 2000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
5.0 mm
0,0682 € - 0,0935 € 1001 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,0783 € - 0,1075 € Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
20.0 mm
0,0881 € - 0,121 € 3000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
25.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
29.0 mm
0,061 € - 0,0838 € 2017 Varastossa
T-1,3.0 mm
4.8 mm
12.0 mm
0,0461 € - 0,0631 € 41903 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
0,0661 € - 0,0907 € 2000 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
13.0 mm
0,0704 € - 0,0965 € 18448 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
15.0 mm
0,079 € - 0,1081 € 491 Varastossa
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
19.0 mm
  • / 4
LED-kiinnike 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109441

Hinta-alue
0,1155 € - 0,0844 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109472

Hinta-alue
0,1264 € - 0,1043 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109984

Hinta-alue
0,1345 € - 0,1113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109311

Hinta-alue
0,127 € - 0,0846 €

Varastotasot
2562 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109496

Hinta-alue
0,058 € - 0,0421 €

Varastotasot
4761 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109908

Hinta-alue
0,1054 € - 0,0769 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109946

Hinta-alue
0,12 € - 0,0876 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109571

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0574 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109779

Hinta-alue
0,0615 € - 0,0447 €

Varastotasot
2580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109830

Hinta-alue
0,0822 € - 0,0599 €

Varastotasot
15433 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109281

Hinta-alue
0,0664 € - 0,0485 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109373

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0682 €

Varastotasot
1001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109410

Hinta-alue
0,1075 € - 0,0783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109465

Hinta-alue
0,121 € - 0,0881 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 5.1 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10478189


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109595

Hinta-alue
0,0838 € - 0,061 €

Varastotasot
2017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109786

Hinta-alue
0,0631 € - 0,0461 €

Varastotasot
41903 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109861

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0661 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109878

Hinta-alue
0,0965 € - 0,0704 €

Varastotasot
18448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Musta

10109915

Hinta-alue
0,1081 € - 0,079 €

Varastotasot
491 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.5 mm