Näillä LED-telineillä LED-valot voidaan asentaa pystysuuntaan tai 90 kulmaan. Ne on helppo asentaa käsin. Tyylejä on kaksi, sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) | Reiän maksimihalkaisija | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2609 € - 0,2609 € | 14000 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
LED-pidin
|
||
| 0,4583 € - 0,7776 € | 1035 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
90° LED-kanta
|
||
| 0,7072 € - 0,7072 € | 1546 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
90° LED-kanta
|
||
| 0,6488 € - 1,0286 € | 6000 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
90° LED-kanta
|
||
| 0,4181 € - 0,4476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
LED-pidin
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa