Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Compatible LED Type | Kokonaiskorkeus | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0986 € - 0,1217 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,0832 € - 0,1028 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0832 € - 0,1028 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,0505 € - 0,0771 € | 309 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
0,0581 € - 0,0886 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
0,0505 € - 0,0771 € | 869 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,0505 € - 0,0771 € | 58038 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
0,0505 € - 0,0771 € | 22448 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
0,0505 € - 0,0771 € | 10892 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||
0,0505 € - 0,0771 € | 3643 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,1218 € - 0,1218 € | 408 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
0,1006 € - 0,1218 € | 4493 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,0846 € - 0,1025 € | 462 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||
0,0863 € - 0,1285 € | 88104 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||||
0,104 € - 0,1547 € | 3970 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||
0,1642 € - 0,1985 € | 7012 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||||
0,1725 € - 0,2094 € | 2695 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
0,1889 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||||
0,2286 € - 0,2806 € | 966 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
0,4778 € - 0,512 € | 998 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa