Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,1256 € - 0,1515 € 2834 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
22.2 mm
0,1089 € - 0,1319 € 282 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
12.7 mm
0,103 € - 0,1515 € 1765 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
4.6 mm
0,1585 € - 0,195 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
0,1683 € - 0,2034 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
8.6 mm
0,202 € - 0,2469 € 116 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
10.7 mm
0,2343 € - 0,2876 € 3158 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
14 mm
0,4897 € - 0,5248 € 9000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
21.6 mm
0,123 € - 0,1487 € 6699 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
4.8 mm
0,3227 € - 0,3452 € 3753 Varastossa
Neliö
Musta
PVC
6.4 mm
0,4897 € - 0,5234 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PVC
12.7 mm
0,1768 € - 0,2147 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
9.1 mm
0,1936 € - 0,2371 € 26000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
11.2 mm
0,3831 € - 0,4125 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
16.5 mm
0,0965 € - 0,1166 € 28932 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
9.5 mm
0,2147 € - 0,2624 € 970 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
11.4 mm
0,1936 € - 0,2371 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
9.7 mm
0,1445 € - 0,1768 € 20196 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.1 mm
0,1248 € - 0,1248 € 945 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
19.1 mm
0,4897 € - 0,5248 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
22.9 mm
  • / 5
LED-kiinnike 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110225

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1256 €

Varastotasot
2834 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110263

Hinta-alue
0,1319 € - 0,1089 €

Varastotasot
282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.180 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110447

Hinta-alue
0,1515 € - 0,103 €

Varastotasot
1765 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.6 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.250 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110485

Hinta-alue
0,195 € - 0,1585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.340 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110522

Hinta-alue
0,2034 € - 0,1683 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.6 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.420 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110560

Hinta-alue
0,2469 € - 0,202 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.7 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.550 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110607

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2343 €

Varastotasot
3158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.850 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10314081

Hinta-alue
0,5248 € - 0,4897 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.6 mm
LED-kiinnike 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314128

Hinta-alue
0,1487 € - 0,123 €

Varastotasot
6699 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320952

Hinta-alue
0,3452 € - 0,3227 €

Varastotasot
3753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320990

Hinta-alue
0,5234 € - 0,4897 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 0.200 in 0.360 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110539

Hinta-alue
0,2147 € - 0,1768 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.1 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.440 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110577

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1936 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.2 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.650 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10314074

Hinta-alue
0,4125 € - 0,3831 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110065

Hinta-alue
0,1166 € - 0,0965 €

Varastotasot
28932 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.450 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110584

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2147 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.4 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.380 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110546

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.7 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.240 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110478

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1445 €

Varastotasot
20196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110027

Hinta-alue
0,1248 € - 0,1248 €

Varastotasot
945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.900 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10314098

Hinta-alue
0,5248 € - 0,4897 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.9 mm