Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,0853 € - 0,1054 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
0,0853 € - 0,1054 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
0,101 € - 0,1248 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
12.7 mm
0,0596 € - 0,0908 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
15.9 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,0518 € - 0,079 € 5171 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
15.9 mm
0,0518 € - 0,079 € 21000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
22.2 mm
0,0596 € - 0,0908 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
4.8 mm
0,0596 € - 0,0908 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
12.7 mm
0,0518 € - 0,079 € 5000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
22.2 mm
0,0927 € - 0,1124 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
PVC
6.4 mm
0,094 € - 0,139 € 2849 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
3.6 mm
0,0518 € - 0,079 € 15446 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
25.4 mm
0,0518 € - 0,079 € 50392 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
0,1936 € - 0,2371 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
9.7 mm
0,2147 € - 0,2624 € 970 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
11.4 mm
0,1585 € - 0,195 € 12049 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
7.6 mm
0,137 € - 0,1698 € 29052 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
5.6 mm
0,4897 € - 0,5248 € 9000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
21.6 mm
0,123 € - 0,1487 € 6699 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
4.8 mm
  • / 5
LED-kiinnike 0.187 in 0.250 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365410

Hinta-alue
0,1054 € - 0,0853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 0.187 in 0.375 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365427

Hinta-alue
0,1054 € - 0,0853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 0.187 in 0.500 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365434

Hinta-alue
0,1248 € - 0,101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 15.9 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110096

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10590003


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110089

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
5171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110126

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110157

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 12.7 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110195

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 22.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110300

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110249

Hinta-alue
0,1124 € - 0,0927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.140 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110423

Hinta-alue
0,139 € - 0,094 €

Varastotasot
2849 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.6 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110324

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
15446 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110362

Hinta-alue
0,079 € - 0,0518 €

Varastotasot
50392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.380 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110546

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.7 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.450 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110584

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2147 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.4 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.300 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110508

Hinta-alue
0,195 € - 0,1585 €

Varastotasot
12049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.220 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110461

Hinta-alue
0,1698 € - 0,137 €

Varastotasot
29052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.6 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.850 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10314081

Hinta-alue
0,5248 € - 0,4897 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.6 mm
LED-kiinnike 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314128

Hinta-alue
0,1487 € - 0,123 €

Varastotasot
6699 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm