Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,141 € - 0,1725 € 24196 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.1 mm
0,1725 € - 0,2094 € 4000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
8.1 mm
0,182 € - 0,2204 € 3917 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
10.2 mm
0,219 € - 0,2669 € 170 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
12.7 mm
0,2409 € - 0,293 € 2280 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
19.1 mm
0,2655 € - 0,2655 € 162 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
19.1 mm
0,1971 € - 0,1971 € 1000 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
12.7 mm
0,3806 € - 0,4093 € 1000 Varastossa
Neliö
Musta
PVC
9.5 mm
0,1547 € - 0,1903 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
0,1642 € - 0,1985 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
8.6 mm
0,1971 € - 0,2409 € 116 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
10.7 mm
0,2286 € - 0,2806 € 6000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
14 mm
0,4778 € - 0,512 € 9000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
21.6 mm
0,12 € - 0,1451 € 5699 Varastossa
Pitkänmallinen
Musta
PVC
4.8 mm
0,3148 € - 0,3368 € 3753 Varastossa
Neliö
Musta
PVC
6.4 mm
0,4778 € - 0,5106 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PVC
12.7 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
15.9 mm
0,0505 € - 0,0771 € 15971 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
15.9 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,0581 € - 0,0886 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
4.8 mm
  • / 5
LED-kiinnike 0.200 in 0.240 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110478

Hinta-alue
0,1725 € - 0,141 €

Varastotasot
24196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.320 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110515

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1725 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.1 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.400 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110553

Hinta-alue
0,2204 € - 0,182 €

Varastotasot
3917 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.2 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.500 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110591

Hinta-alue
0,2669 € - 0,219 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.750 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110621

Hinta-alue
0,293 € - 0,2409 €

Varastotasot
2280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314111

Hinta-alue
0,2655 € - 0,2655 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314159

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1971 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 9.5 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320983

Hinta-alue
0,4093 € - 0,3806 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 0.200 in 0.250 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110485

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.340 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110522

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1642 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.6 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.420 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110560

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1971 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.7 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.550 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110607

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.850 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10314081

Hinta-alue
0,512 € - 0,4778 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.6 mm
LED-kiinnike 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Musta

10314128

Hinta-alue
0,1451 € - 0,12 €

Varastotasot
5699 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pitkänmallinen
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320952

Hinta-alue
0,3368 € - 0,3148 €

Varastotasot
3753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

10320990

Hinta-alue
0,5106 € - 0,4778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Neliö
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
LED-kiinnike 3.6 mm 15.9 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110096

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110270

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
15971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110317

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110355

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm