Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Sarjanumero: SRLEDS1E
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Yhteensopiva LED-tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0832 € - 0,1028 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,1028 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0986 € - 0,1217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | 4098 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | 15000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,082 € - 0,0991 € | 201959 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1143 € - 0,1382 € | 2700 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,1096 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0917 € - 0,1356 € | 5849 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,1656 € | 29052 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.220 in
5.6 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,1903 € | 15049 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,1218 € - 0,1218 € | 920 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,1137 € | 29932 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,1478 € | 2834 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1062 € - 0,1287 € | 562 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1478 € | 1765 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 868 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa