Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,0832 € - 0,1028 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
0,0832 € - 0,1028 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
0,0986 € - 0,1217 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
12.7 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
15.9 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,0505 € - 0,0771 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
0,0505 € - 0,0771 € 15971 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
15.9 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,0581 € - 0,0886 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
4.8 mm
2000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
9.5 mm
0,1218 € - 0,1218 € 945 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
19.1 mm
0,0941 € - 0,1137 € 29932 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
9.5 mm
0,082 € - 0,0991 € 201959 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
4.8 mm
0,0904 € - 0,1096 € 8000 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
6.4 mm
0,0917 € - 0,1356 € 3849 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
3.6 mm
0,1337 € - 0,1656 € 29052 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
5.6 mm
0,1225 € - 0,1478 € 2834 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
22.2 mm
0,1889 € - 0,2313 € 3000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
9.7 mm
0,2094 € - 0,256 € 3970 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
11.4 mm
0,1062 € - 0,1287 € 562 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
12.7 mm
  • / 5
LED-kiinnike 0.187 in 0.375 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365427

Hinta-alue
0,1028 € - 0,0832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 0.187 in 0.250 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365410

Hinta-alue
0,1028 € - 0,0832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 0.187 in 0.500 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10365434

Hinta-alue
0,1217 € - 0,0986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 15.9 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110096

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10590003


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110164

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110270

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
15971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110317

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110355

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 9.5 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10638934


Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110027

Hinta-alue
0,1218 € - 0,1218 €

Varastotasot
945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110065

Hinta-alue
0,1137 € - 0,0941 €

Varastotasot
29932 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110041

Hinta-alue
0,0991 € - 0,082 €

Varastotasot
201959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110249

Hinta-alue
0,1096 € - 0,0904 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.140 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110423

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0917 €

Varastotasot
3849 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.6 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.220 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110461

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1337 €

Varastotasot
29052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.6 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110225

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1225 €

Varastotasot
2834 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.380 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110546

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1889 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.7 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.450 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110584

Hinta-alue
0,256 € - 0,2094 €

Varastotasot
3970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.4 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110263

Hinta-alue
0,1287 € - 0,1062 €

Varastotasot
562 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm