Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Sarjanumero: SRLEDS1E
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Yhteensopiva LED-tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0983 € - 0,1189 € | 3647 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,095 € - 0,141 € | 7594 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,141 € - 0,1725 € | 24196 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,1725 € - 0,2094 € | 4000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,256 € | 3970 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 16446 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3737 € - 0,4025 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,2273 € - 0,2273 € | 2830 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1725 € - 0,1725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4271 € - 0,4572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3231 € - 0,3436 € | 1000 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,182 € - 0,2204 € | 3917 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| 0,219 € - 0,2669 € | 170 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2409 € - 0,293 € | 2280 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,9132 € - 1,2732 € | 568 Varastossa |
Lieriömäinen
|
Musta
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0846 € - 0,1025 € | 2 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2409 € | 116 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,2286 € - 0,2806 € | 6000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa