Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Sarjanumero: SRLEDS1E
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Yhteensopiva LED-tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1241 € - 0,1506 € | 12454 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0941 € - 0,1137 € | 29932 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,219 € - 0,2669 € | 170 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,9132 € - 1,2732 € | 568 Varastossa |
Lieriömäinen
|
Musta
|
PA
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,1903 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,2409 € - 0,293 € | 2280 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,1985 € | 2000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,2655 € - 0,2655 € | 162 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,1971 € | 1000 Varastossa |
Pitkänmallinen
|
Musta
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3806 € - 0,4093 € | 1000 Varastossa |
Neliö
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 5000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 12968 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 600 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1218 € | 32492 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0771 € | 15971 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0886 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0983 € - 0,1189 € | 3647 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,095 € - 0,141 € | 7594 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 2000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,2286 € - 0,2806 € | 17966 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.600 in
15.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa