Valikko Haku

LED-korokkeet

Varastossa

Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.

Sarjanumero: SRLEDS1E

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Yhteensopiva LED-tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
15.9 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
22.2 mm
0,0505 € - 0,0771 € 868 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
6.4 mm
0,0581 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nailon
19.1 mm
0,0505 € - 0,0771 € 145 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
4.8 mm
0,0505 € - 0,0771 € 810 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
12.7 mm
0,0581 € - 0,0886 € 15000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
19.1 mm
0,0581 € - 0,0886 € 1000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
25.4 mm
0,0581 € - 0,0886 € 4098 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
6.5 mm
0,0581 € - 0,0886 € 15000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon
12.7 mm
0,082 € - 0,0991 € 201959 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
4.8 mm
0,1143 € - 0,1382 € 2700 Varastossa
Pyöreä
Musta
PVC
15.9 mm
0,0505 € - 0,0771 € 15971 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
15.9 mm
0,1889 € - 0,2313 € 4000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
11.2 mm
0,2286 € - 0,2806 € 18966 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
15.2 mm
0,1337 € - 0,1656 € 29052 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
5.6 mm
0,1547 € - 0,1903 € 15049 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
7.6 mm
0,104 € - 0,1547 € 970 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
5.1 mm
0,0917 € - 0,1356 € 5849 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
3.6 mm
0,1725 € - 0,2094 € 2000 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nailon 6/6
9.1 mm
  • / 5
LED-kiinnike 3.6 mm 15.9 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110096

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 22.2 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10590003


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.2 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110164

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 19.1 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110119

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110140

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 3.6 mm 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110188

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    3.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 19.1 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110294

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.1 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 25.4 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110331

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 6.5 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110379

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
4098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 12.7 mm Nailon UL94 V-0 Väritön

10110409

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0581 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
LED-kiinnike 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110041

Hinta-alue
0,0991 € - 0,082 €

Varastotasot
201959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1,3.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
LED-kiinnike 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Musta

10110201

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1143 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    4.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 6.0 mm 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110270

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0505 €

Varastotasot
15971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.440 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110577

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1889 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.2 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.600 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110614

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2286 €

Varastotasot
18966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.2 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.220 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110461

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1337 €

Varastotasot
29052 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.6 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.300 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110508

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
15049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.200 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110454

Hinta-alue
0,1547 € - 0,104 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.1 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.140 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110423

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0917 €

Varastotasot
5849 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.6 mm
LED-kiinnike 0.200 in 0.360 in Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10110539

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1725 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    5.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.1 mm